Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteWerkstattmaterialienSchleifmittelSchleifbürsten249-5284: Drahtbürste zur Montage an einem Stiel
StartseiteWerkstattmaterialienSchleifmittelSchleifbürsten249-5284: Drahtbürste zur Montage an einem Stiel
BeschreibungTechnische Daten

Beschreibung für Ersatzteilnummer 249-5284

Beschreibung:
Für die Reinigung von Metalloberflächen

Merkmale:
• Stahldraht
• 1/4-Zoll-Schaft
• Größe: 1-1/2" (38 mm)
• Max. Betriebsgeschwindigkeit (U/min): 25.000
• Entfernen von Graten, Schweißzunder und Rost
• Gut geeignet für Kantenanpassung und Oberflächenvorbereitung

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Arsen aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 249-5284

Maßeinheit

USMetrisch

Maximale Betriebsdrehzahl (1/min):

25.000,0

Maß (AWG):

0,010

Größe ('):

1-1/2

Scheibendurchmesser ('):

1 1/2

Kabelquerschnitt:

0,01

Adergröße ('):

0,0104

Material:

Carbon Steel

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt