Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenKundenspezifische Adapter252-8665: WINKELSTÜCK
StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenKundenspezifische Adapter252-8665: WINKELSTÜCK
252-8665: WINKELSTÜCK

Cat® Exhaust Casting Elbow Adapter with 90° Hexagonal Flange Mounting

Marke: Cat

Produktbilder
252-8665: WINKELSTÜCK
252-8665: WINKELSTÜCK
252-8665: WINKELSTÜCK
252-8665: WINKELSTÜCK
252-8665: WINKELSTÜCK

Cat® Exhaust Casting Elbow Adapter with 90° Hexagonal Flange Mounting

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 252-8665

Maßeinheit

USMetrisch
Height (in): 8,81
Height (mm): 276,13
Inner Diameter (in): 6,88
Inner Diameter (mm): 174,8
Length (in): 13,08
Length (mm): 335,07
Weight (kg): 11,61
Weight (lb): 25,6
Width (in): 10,87
Width (mm): 276,45
Material: Gray (Flake) Iron
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 252-8665

MULDENKIPPER

773

STEINBRUCHMULDENKIPPER

773E

LKW

773E 773D 775E

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt