Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenArmaturen253-1364: Standardarmatur
StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenArmaturen253-1364: Standardarmatur
253-1364: Standardarmatur

Cat®-Standardarmatur – Gerade Code 61

Marke: Cat

Produktbilder
253-1364: Standardarmatur
253-1364: Standardarmatur
253-1364: Standardarmatur
253-1364: Standardarmatur
253-1364: Standardarmatur

Cat®-Standardarmatur – Gerade Code 61

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 253-1364

Maßeinheit

USMetrisch
Anschluss: Permanent
Material-: STAHL
Beschichtung: Verzinkt
Bauform: Gerade
Anschlusstyp: -64-CODE-61-FLANSCHBUND
Länge (mm): 149,0
Länge ('): 5,87
Ablängfaktor (mm): 85,0
Ablängfaktor (Zoll): 3,35
Empfohlene Schlauchgröße (mm): 63,5
Empfohlene Schlauchgröße ('): 2,5
Kompatibel mit: SAE 100R2,SAE 100R4,SAE 100R5
Dichtungstyp: NBR 3E-6703, FKM 291-8226
Beschreibung: Standardarmaturen 40MN
Einsatzbereiche: Standardarmatur zur Verwendung mit Hydraulikschlauch. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren CAT-Händler vor Ort
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 253-1364

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt