StartseiteMotorMotorkomponentenRotierende MotorkomponentenZahnräder255-4445: BAUGR. ANTR. ZR
StartseiteMotorMotorkomponentenRotierende MotorkomponentenZahnräder255-4445: BAUGR. ANTR. ZR
255-4445: BAUGR. ANTR. ZR

Cat® Drive Gear Assembly (Isolator)

Marke: Cat

Produktbilder
255-4445: BAUGR. ANTR. ZR
255-4445: BAUGR. ANTR. ZR
255-4445: BAUGR. ANTR. ZR
255-4445: BAUGR. ANTR. ZR
255-4445: BAUGR. ANTR. ZR

Cat® Drive Gear Assembly (Isolator)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 255-4445

Maßeinheit

USMetrisch
Height (in): 1,181
Height (mm): 30,0
Inside Diameter (in): 2,951
Inside Diameter (mm): 74,98
Material Description: Steel
Outside Diameter (in): 12,188
Outside Diameter (mm): 309,6
Material: Low Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 255-4445

MULDENKIPPER

798 AC

MOTOR

C175-20

LKW

797F 797 797B

LOKOMOTIVMOTOR

C175-16

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt