StartseiteLaufwerkSonstige LaufwerksteileBuchsen und Lager261-1015: 42,66 mm Innendurchmesser Kettengliedbuchse
StartseiteLaufwerkSonstige LaufwerksteileBuchsen und Lager261-1015: 42,66 mm Innendurchmesser Kettengliedbuchse
261-1015: 42,66 mm Innendurchmesser Kettengliedbuchse

Cat® Track Bushing Fixed

Marke: Cat

Produktbilder
261-1015: 42,66 mm Innendurchmesser Kettengliedbuchse
261-1015: 42,66 mm Innendurchmesser Kettengliedbuchse
261-1015: 42,66 mm Innendurchmesser Kettengliedbuchse
261-1015: 42,66 mm Innendurchmesser Kettengliedbuchse
261-1015: 42,66 mm Innendurchmesser Kettengliedbuchse

Cat® Track Bushing Fixed

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 261-1015

Maßeinheit

USMetrisch
Bushing Inside Diameter (in): 1.68
Counterbore Depth (mm): 0
Counterbore Depth (in): 0
Overall Length (mm): 145,62
Master Option: No
Counterbore Diameter (in): 0
Overall Length (in): 5,733
Bushing Inside Diameter (mm): 42.66
End Outside Diameter (in): 2.52
Counterbore Diameter (mm): 0
Bushing Outside Diameter (mm): 66
End Length (in): 1.173
Bushing Outside Diameter (in): 2.598
End Length (mm): 29.8
End Outside Diameter (mm): 64
Bushing Dynamics: Fixed
Material: Alloy Steel,Carbon Steel,Boron Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 261-1015

FORSTMASCHINEN

511 1090 TK711 2290

BAGGER

330 330GC 324D FM 324D FM LL

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt