StartseiteWerkstattmaterialienSchleifmittelSchleifbürsten262-9723: Drahtbürste mit gecrimptem Ende
StartseiteWerkstattmaterialienSchleifmittelSchleifbürsten262-9723: Drahtbürste mit gecrimptem Ende
262-9723: Drahtbürste mit gecrimptem Ende

Drahtbürste mit gecrimptem Ende (Gerader Draht)

Marke: Cat

Produktbilder
262-9723: Drahtbürste mit gecrimptem Ende
262-9723: Drahtbürste mit gecrimptem Ende

Drahtbürste mit gecrimptem Ende (Gerader Draht)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
BeschreibungTechnische Daten
Technische Daten für Ersatzteilnummer 262-9723

Maßeinheit

USMetrisch
Maximale Betriebsdrehzahl (1/min): 22.000,0
Maß (AWG): 0,006
Größe (mm): 25
Größe ('): 1,0
Länge x Breite ('): 3 x 2 1/2
Länge x Breite (mm): 76,2 x 63,5
Material-: Stahl
Drehzahl (1/min): 20.000,0
Schenkelgröße ('): 1/4
Kabelquerschnitt: 0,006
Abmessungen ('): 3 x 2 1/2
Abmessungen (mm): 76 x 63,5
Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt