Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen267-9485: 32 mm Außendurchmesser Haltestift
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen267-9485: 32 mm Außendurchmesser Haltestift
267-9485: 32 mm Außendurchmesser Haltestift

Cat® 32 mm Außendurchmesser Haltestift für Hydraulikhammer und -speicher

Marke: Cat

Produktbilder
267-9485: 32 mm Außendurchmesser Haltestift
267-9485: 32 mm Außendurchmesser Haltestift
267-9485: 32 mm Außendurchmesser Haltestift
267-9485: 32 mm Außendurchmesser Haltestift
267-9485: 32 mm Außendurchmesser Haltestift

Cat® 32 mm Außendurchmesser Haltestift für Hydraulikhammer und -speicher

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 267-9485

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Stahl
Bolzenausführung: Gerader Bolzen
Metallisches Beschichten: Vernickelt
Bolzendurchmesser (mm): 35,0
Bolzendurchmesser (Zoll): 1,38
Länge (mm): 166,0
Länge ('): 6,54
Entfernung Hilfe/Funktion: Kein Abzieherloch
Pin Length (mm): 166
Diameter (mm): 34,88
Pin Length (in): 6.535
Diameter (in): 1,373
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 267-9485

MINIHYDRAULIKBAGGER

304 303E CR 306.5 303.5E2 CR 304E2 305.5E2 CR 306 303.5C 303.5CR 303.5E2 305.5E2 303.5E 303.5D 304E2 CR 304E 305E 305 CR 303CR 305E2 304D CR 304.5E2 305E2 CR

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt