StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeRatschen und AufsätzeAufsätze271-4600: Buchsensatz

Beschreibung für Ersatzteilnummer 271-4600

Beschreibung:
Der Cat-Impulsschrauber-Steckschlüsselsatz umfasst häufig verwendete Steckschlüssel für schnelle Wartungs- und Einstellarbeiten mit Elektrowerkzeugen.

Merkmale:
• 12 Schlagbuchsen (Standardlänge) und Stecknusshalterung
• Sechskant, 5/16"- bis 1"-Stecknüsse in Normalgröße
• 3/8"-Vierkant
• Schwarzes Oxid-Finish

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 271-4600

Maßeinheit

    Weight (lb):

    2,039

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Drive (in):

    0.375

    Feinplanieren:

    Schwarzes Oxid-Finish

    Größe ('):

    5/16 bis 1

    Gesamtlänge ('):

    13,0

    Materialbeschreibung:

    Stahl

    Innenvierkant ('):

    3/8

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt