StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenArmaturen277-2093: Standardarmatur
Startseite
Schläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenArmaturen
277-2093: Standardarmatur
277-2093: Standardarmatur

Cat-Standardarmatur ORFS – Gerader Dichtkopf mit Überwurfmutter

Marke: Cat

Produktbilder
277-2093: Standardarmatur
277-2093: Standardarmatur
277-2093: Standardarmatur
277-2093: Standardarmatur
277-2093: Standardarmatur

Cat-Standardarmatur ORFS – Gerader Dichtkopf mit Überwurfmutter

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 277-2093
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 277-2093

Maßeinheit

USMetrisch
Anschluss: Permanent
Material-: STAHL
Beschichtung: Verzinkt
Bauform: Gerade
Anschlusstyp: -10 ORFS-DICHTKOPF MIT ÜBERWURFMUTTER
Gewindegröße ('): 1-14
Länge (mm): 57
Länge ('): 2,24
Ablängfaktor (mm): 32
Ablängfaktor (Zoll): 1,26
Empfohlene Schlauchgröße (mm): 9,52
Empfohlene Schlauchgröße ('): 0,37
Kompatibel mit: SAE 100R1, SAE 100R5, SAE 100R2, SAE 100R16, SAE J1402, KÜHLMITTELSCHLAUCH
Sechskantschlüsselweite (mm): 17,5
Sechskantschlüsselweite ('): 0,69
Dichtungstyp: NBR 7J-9108, FKM 228-7091
Beschreibung: Standardarmaturen 6MN
Einsatzbereiche: Standardarmatur zur Verwendung mit Hydraulikschlauch. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren CAT-Händler vor Ort
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 277-2093

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.