Anmelden
Cat Zweipoliger Klimaanlagen-Kippschalter für die Instrumententafel im Fahrerstand
Marke: Cat
Cat Zweipoliger Klimaanlagen-Kippschalter für die Instrumententafel im Fahrerstand
Marke: Cat
Beschreibung:
Wippschalter sind einfache elektrische Schalter, die über einen Wippmechanismus zum Verbinden oder Trennen eines Stromkreises verfügen. Cat Komponenten sorgen dafür, dass Ihre Geräte optimal arbeiten.
Merkmale:
• Abgedichteter Wippschalter mit zwei Stellungen
• Symbol: Klimaanlage/Kühlsystem [ISO 0027]; Aus/Stop
• LED-Beleuchtung
• Zehnpoliger Flachstecker
• Vergoldete Schalterkontakte für Anwendungen mit Niederspannung/Schwachstrom
• Schalttafelausschnitt: 21,1 x 36,8 mm (0,83 x 1,45")
• HD-Konstruktion
• Einfach zu bedienen
• Hohe Präzision für konstante Leistung
• Konzipiert für den Einsatz in Einklang mit den restlichen Cat Komponenten, um das maximale Potenzial Ihrer Maschine zu gewährleisten
Anwendung:
Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung oder erhalten Sie bei Ihrem Cat Händler vor Ort.
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt