StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze286-0113: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze
286-0113: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER
286-0113: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER

Hydraulikzylinder-Dichtungssatz

Marke: Cat

Produktbilder
286-0113: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER
286-0113: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER

Hydraulikzylinder-Dichtungssatz

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

093-1519: 70 mm Innendurchmesser Stützring
093-1519: 70 mm Innendurchmesser StützringAnzahl: 1
143-8025: Ring mit 91,93 mm Innendurchmesser
143-8025: Ring mit 91,93 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
165-9283: Lippendichtung mit 70 mm Wellendurchmesser
165-9283: Lippendichtung mit 70 mm WellendurchmesserAnzahl: 1
8U-1958: O-Dichtring am Hydraulikzylinderkopf
8U-1958: O-Dichtring am HydraulikzylinderkopfAnzahl: 1
119-5456: 99,822 Außendurchmesser Kolbenführungsring
119-5456: 99,822 Außendurchmesser KolbenführungsringAnzahl: 1
170-9841: Pufferdichtung mit 69 mm Innendurchmesser
170-9841: Pufferdichtung mit 69 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
170-9857: 68,6 mm Innendurchmesser U-Cup-Dichtung
170-9857: 68,6 mm Innendurchmesser U-Cup-DichtungAnzahl: 1
6I-6922: DICHTRING
6I-6922: DICHTRINGAnzahl: 1
9X-7298: 100 mm Bohrungsdurchmesser 2-teilige Dichtung
9X-7298: 100 mm Bohrungsdurchmesser 2-teilige DichtungAnzahl: 1
124-0695: 93,2 mm Innendurchmesser Sicherungsring des Schaufelzylinders
124-0695: 93,2 mm Innendurchmesser Sicherungsring des SchaufelzylindersAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 10 von 10
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 286-0113

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 286-0113

BAGGER

M312 M315

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.