Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteSchläuche und LeitungenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenLeitungen288-8833: BAUGR. ROHR
StartseiteSchläuche und LeitungenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenLeitungen288-8833: BAUGR. ROHR
288-8833: BAUGR. ROHR

Fluid Carrying Tube Assembly

Marke: Cat

fallback-image
288-8833: BAUGR. ROHR

Fluid Carrying Tube Assembly

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 288-8833

Maßeinheit

USMetrisch
Outer Diameter (mm): 19,0
Outer Diameter (in): 0,75
Approximate Overall Length (mm): 1.368,0
Material: Steel,Alloy Mixed: Metal
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 288-8833

RADDOZER

854K

RADLADER

992K

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt