StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeSchaum, Isolierung und Laufbuchsen289-2985: 890mm langer Nylongürtel
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeSchaum, Isolierung und Laufbuchsen289-2985: 890mm langer Nylongürtel
289-2985: 890mm langer Nylongürtel

Cat®-Riemen (Stufenunterstützung)

Marke: Cat

Produktbilder
289-2985: 890mm langer Nylongürtel
289-2985: 890mm langer Nylongürtel
289-2985: 890mm langer Nylongürtel
289-2985: 890mm langer Nylongürtel
289-2985: 890mm langer Nylongürtel

Cat®-Riemen (Stufenunterstützung)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 289-2985

Maßeinheit

USMetrisch
Typ: Stufenstütze
Materialbeschreibung: Verstärktes Gummi
Länge (mm): 890,0
Breite (mm): 200,0
Stärke (mm): 17,0
Bohrungsgröße (mm): 14 (10X)
Länge ('): 35,04
Breite ('): 7,87
Stärke ('): 0,67
Bohrungsgröße ('): 0,55 (10X)
Material: Rubber & Fiber Rubber
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 289-2985

RADDOZER

854G 854K

RADLADER

992K 992G

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt