Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteSchläuche und LeitungenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenLeitungen291-9353: Schlauch mit 9,4 mm Innendurchmesser für Schaufelleitungen
StartseiteSchläuche und LeitungenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenLeitungen291-9353: Schlauch mit 9,4 mm Innendurchmesser für Schaufelleitungen
291-9353: Schlauch mit 9,4 mm Innendurchmesser für Schaufelleitungen

Cat® Bucket Lines Tube channels hydraulic fluid between components to enable smooth and responsive bucket movement

Marke: Cat

Produktbilder
291-9353: Schlauch mit 9,4 mm Innendurchmesser für Schaufelleitungen
291-9353: Schlauch mit 9,4 mm Innendurchmesser für Schaufelleitungen
291-9353: Schlauch mit 9,4 mm Innendurchmesser für Schaufelleitungen
291-9353: Schlauch mit 9,4 mm Innendurchmesser für Schaufelleitungen
291-9353: Schlauch mit 9,4 mm Innendurchmesser für Schaufelleitungen

Cat® Bucket Lines Tube channels hydraulic fluid between components to enable smooth and responsive bucket movement

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 291-9353

Maßeinheit

USMetrisch
Outer Diameter (mm): 13,0
Outer Diameter (in): 0,5
Approximate Overall Length (mm): 2.344,0
Material: Steel,Alloy Mixed: Metal,Alloy Zinc,Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 291-9353

MINIHYDRAULIKBAGGER

304E2 CR 304E 304E2 303.5C 304D CR 304.5E2

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt