StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenUnregelmäßige Platten292-0910: Scharnierplatte Kabine
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenUnregelmäßige Platten
292-0910: Scharnierplatte Kabine
292-0910: Scharnierplatte Kabine

Cat® Scharnierplatte für Kabinengehäuse mit einer Länge von 200 mm (7,874 Zoll)

Marke: Cat

Produktbilder
292-0910: Scharnierplatte Kabine
292-0910: Scharnierplatte Kabine
292-0910: Scharnierplatte Kabine
292-0910: Scharnierplatte Kabine
292-0910: Scharnierplatte Kabine

Cat® Scharnierplatte für Kabinengehäuse mit einer Länge von 200 mm (7,874 Zoll)
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
Teilediagramm für 292-0910
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 292-0910

Maßeinheit

USMetrisch
Höhe ('): 10,16
Innendurchmesser (Zoll): 8,15
Material-: Stahl
Gesamtbreite (mm): 42
Gesamthöhe (mm): 69
Außendurchmesser ('): 10
Gesamtlänge (mm): 200
Materialstärke (mm): 5
Bohrungsgröße (mm): 12 (1X)
Stärke (mm): 5
Gesamtlänge ('): 7,87
Gewicht (lb): 6,04
Gesamtbreite ('): 1,67
Gesamthöhe ('): 2,73
Materialstärke ('): 0,20
Bohrungsgröße ('): 0.48 (1X)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 292-0910

RADDOZER

980K 966K XE 980K HLG 966K 950K 972K 962K

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.