Startseite298-6841: Äußeres Auslegerlagerpolster (Verschleißpolster)
Startseite298-6841: Äußeres Auslegerlagerpolster (Verschleißpolster)
298-6841: Äußeres Auslegerlagerpolster (Verschleißpolster)

Cat® Lagerkissen (Verschleißkissen) für den äußeren Ausleger, L X B X H: 152,4 X 15,88 X 50,8 mm

Marke: Cat

fallback-image
298-6841: Äußeres Auslegerlagerpolster (Verschleißpolster)

Cat® Lagerkissen (Verschleißkissen) für den äußeren Ausleger, L X B X H: 152,4 X 15,88 X 50,8 mm

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 298-6841
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 298-6841

Maßeinheit

USMetrisch
Höhe ('): 2,0
Höhe (mm): 50,8
Länge ('): 6,0
Länge (mm): 152,4
Material-: Nylon-Kunststoff,Nylon
Breite ('): 0,63
Breite (mm): 15,88
Gewicht (kg): 0,45
Gewicht (lb): 1
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 298-6841

TELEHANDLER

TL1255C TL1055C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.