Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteFahrerkabineElektrische Bedienungselemente im FahrerhausFahrerkabinen-Tasten und -Knöpfe2G-6756: 3/8"-24-2B Radneigeknopf
StartseiteFahrerkabineElektrische Bedienungselemente im FahrerhausFahrerkabinen-Tasten und -Knöpfe2G-6756: 3/8"-24-2B Radneigeknopf
2G-6756: 3/8"-24-2B Radneigeknopf

Cat® 3/8"-24-2B Wheel Lean Knob for hydraulic control valve optimizing stability and maneuverability

Marke: Cat

Produktbilder
2G-6756: 3/8"-24-2B Radneigeknopf
2G-6756: 3/8"-24-2B Radneigeknopf
2G-6756: 3/8"-24-2B Radneigeknopf
2G-6756: 3/8"-24-2B Radneigeknopf
2G-6756: 3/8"-24-2B Radneigeknopf

Cat® 3/8"-24-2B Wheel Lean Knob for hydraulic control valve optimizing stability and maneuverability

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 2G-6756
Material: Alloy Mixed: Metal,Plastic Plastic,Phenolic Plastic,Alloy Copper
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 2G-6756

AUFREISSER

16G

MOTORGRADER

12H NA 140H NA 12H 12G 24H 12K 120H 130G 120G 140K 2 163H 16H NA 135H NA 12H ES 140H ES 140 14H NA 120H ES 143H 120 135H 160H NA 160K 140K 160H 163H NA 120K 160G 140H 140G 160H ES 14H 120H NA 120K 2 14G 16H 16G

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt