StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen2G-8616: BOLZEN
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen2G-8616: BOLZEN
2G-8616: BOLZEN

Linkage Pin

Marke: Cat

Produktbilder
2G-8616: BOLZEN
2G-8616: BOLZEN

Linkage Pin

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 2G-8616

Maßeinheit

USMetrisch
Length (mm): 92,0
Length (in): 3,62
Pin Diameter (mm): 44,0
Pin Diameter (in): 1,75
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Pin Type: STRAIGHT PIN
Material: STEEL,Low Alloy Steel
Plating: Unplated
Overall Length (mm): 91,9
Overall Length (in): 3,618
Diameter (mm): 44,4
Diameter (in): 1,748
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 2G-8616

MOTORGRADER

120G

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt