Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeDichtungen2J-7188: Dichtung Zusatzventil
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeDichtungen2J-7188: Dichtung Zusatzventil
2J-7188: Dichtung Zusatzventil

Cat® Auxiliary Valve Gasket to prevent leaks

Marke: Cat

Produktbilder
2J-7188: Dichtung Zusatzventil
2J-7188: Dichtung Zusatzventil
2J-7188: Dichtung Zusatzventil
2J-7188: Dichtung Zusatzventil
2J-7188: Dichtung Zusatzventil

Cat® Auxiliary Valve Gasket to prevent leaks

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 2J-7188
Material: Rubber & Cork, Rubber & Fiber Gasket
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 2J-7188

HYDRAULIKSTEUERUNG

143 165 153 151 192 191 141 163 161 181 182

WINDE

55

KETTENLADER

955H 977H

PLANIERRAUPE

6S 5A 5S 955 977A 6A

RADDOZER

633C 613B 613 834 824B 824

KETTENDOZER

D5E D6D SR D6D D6E D5B D9G

AUFREISSER

951 955 977 6 5 4

SCHÜRFZUG

615

RADLADER

966C 950

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt