StartseiteMotorMotoren und MotorblöckeZylinderblockkomponentenGleitlager2L-5203: Buchse
Startseite
MotorMotoren und MotorblöckeZylinderblockkomponentenGleitlager
2L-5203: Buchse
2L-5203: Buchse

Gerades Gleitlager

Marke: Cat

Produktbilder
2L-5203: Buchse
2L-5203: Buchse

Gerades Gleitlager

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Passt dies?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Ausrüstung hinzufügen
Kompatibel mit Ihrer Maschine?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 2L-5203
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 2L-5203

Maßeinheit

USMetrisch
Innendurchmesser (mm): 17,0
Inside Diameter (in): 0,69
Außendurchmesser (mm): 20,0
Outside Diameter (in): 0,81
Overall Length (mm): 8,0
Overall Length (in): 0,31
Cross Holes: No
Material: BRONZE
Type: STRAIGHT SLEEVE
Innennut: Nein
Beschreibung: GERADE GLEITLAGER - SRK
Länge (mm): 7,9375
Anmerkungen: Radialbohrungen: nein
Außennut: Nein
Mehr anzeigen

Zeit für eine Wartung?

Mit uns kein Problem.

Wir haben Wartungskomplettsätze für unterschiedliche Ausrüstungstypen und Intervalle (250, 500 und 1000 Betriebsstunden) im Angebot.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 2L-5203

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

D353E D379A D379B D353C D353D D399 D349 D346 D348 D398A D398B D342C

MOTOR – INDUSTRIE

D342 D343 D348 D349 D346 D342C D398B D398 D399 D379 D353C D353E D353D D379B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.