StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe2M-5173: 126,36 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe2M-5173: 126,36 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
2M-5173: 126,36 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

O-Ring

Marke: Cat

Produktbilder
2M-5173: 126,36 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
2M-5173: 126,36 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
2M-5173: 126,36 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
2M-5173: 126,36 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
2M-5173: 126,36 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

O-Ring

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 2M-5173

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 6,99
Durchmesser ('): 0,275
Innendurchmesser (mm): 126,36
Innendurchmesser ('): 4,975
Material-: VMQ – Silikon,Silikon (70),Silikon (VMQ),Silikon / MQ / VMQ / PMQ Gummi
Kompatibel mit: Luft; Diacetonalkohol; Ethylen-Glykol; Extrem hohe/niedrige Temperaturen; Öl mit hohem Trübungspunkt; Isobutylalkohol; Ozon und UV-Licht; Polyglykol
Strichzahl ('): 429
Material Hardness: 70A
Polymer: VMQ (Silicone rubber)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 2M-5173

KETTENLADER

963 983

ROHRVERLEGER

583R 583K 589 594H 594 587R 578

RADDOZER

650B 666 633E II 623G 651B 623E 623F 660B 633C 657B 633D 621G 621 623 639D 627G 637 631D 631E 631C 631G 641 637G 637D 637E 651 641B 657 666B 834 824B 844 834B 824C 854G

AUFREISSER

8D 9 8 11 10

BERGBAUBAGGER

5110B

INDUSTRIEMOTOR

D343 D348 D349 D346 D398B 3406 D398 D353C D353E D353D D342C

RADLADER

988F II 988 990 992 988B 988F 992D 992B 980C 992C 980F 992G 990 II 980F II

GASMOTOR

G343

FAHRZEUGMOTOR

D346 D348 D349

HYDRAULIKSTEUERUNG

183B

WINDE

59N 59L 58L 57H 59 58

PLANIERRAUPE

10C 10SU 11U 10S 10U 11SU 8A 8S 8U 9U 9SU 834U 834S 8SU

KETTENDOZER

D8R D8K D8L D8N D8H D9E D9G D10 D9R D8R II D9L D9N D9H D9 GC D10N D10R D11N

STEINBRUCHMULDENKIPPER

771C 775B

MÜLLVERDICHTER

836 826C 826B

BAGGER

245

LKW

769 773 777 769B 769C 773B

SCHÜRFZUG

666 666B 657 657B

SCHIFFSMOTOR

D353E D353C D353D D342C D349 D346 D348 D398A D398B D343

MOTORGRADER

24H 16 16G

BODENVERDICHTER

825C 825B

DOZER

772 776 772B 768C 768B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt