Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteElektrik und ElektronikSensoren und SchalterAndere Sensoren und Schalter2Q-3371: Kühlmittel-Temperatursensor
StartseiteElektrik und ElektronikSensoren und SchalterAndere Sensoren und Schalter2Q-3371: Kühlmittel-Temperatursensor
2Q-3371: Kühlmittel-Temperatursensor

Cat®-Kühlmitteltemperatursensor für Umkehrlüfter

Marke: Cat

Produktbilder
2Q-3371: Kühlmittel-Temperatursensor
2Q-3371: Kühlmittel-Temperatursensor
2Q-3371: Kühlmittel-Temperatursensor
2Q-3371: Kühlmittel-Temperatursensor
2Q-3371: Kühlmittel-Temperatursensor

Cat®-Kühlmitteltemperatursensor für Umkehrlüfter

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 2Q-3371

Maßeinheit

USMetrisch
Max. Drehmomentbereich (Nm): 2,0
Gewinde: 1/8-27
Gewicht (kg): 0,13
Gewicht (lb): 0,29
Außengewindegröße: 1/8-27-NPTF
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 2Q-3371

ROHRVERLEGER

589

KETTENDOZER

D6H XL D7R D6R D6H XR D9R D8R D9N D10R D8N D7H D6H D10N

MÜLLVERDICHTER

836

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt