StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben2S-1216: 9/16" Befestigungsschraube für Kühlermaschinenhalterung
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben2S-1216: 9/16" Befestigungsschraube für Kühlermaschinenhalterung
2S-1216: 9/16" Befestigungsschraube für Kühlermaschinenhalterung

Zoll

Marke: Cat

Produktbilder
2S-1216: 9/16" Befestigungsschraube für Kühlermaschinenhalterung

Zoll

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 2S-1216

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Length (in): 3.75
Bolt Length (mm): 95,25
Schraubenausführung: Sechskantschrauben
Grip Length (in): 2,38
Grip Length (mm): 60,45
Material-: Kohlenstoffstahl,Zinklegierung,STAHL
Thread Size (in): 0.022
Thread Size (mm): 0.5625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 9/16x18
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 2S-1216

KETTENDOZER

D7F D8H

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt