StartseiteSchneidwerkzeugeHardware und Halterung für SchneidwerkzeugUnterlegscheiben für Schneidwerkzeug2S-1654: Unterlegscheibe mit 13,5 mm Innendurchmesser
StartseiteSchneidwerkzeugeHardware und Halterung für SchneidwerkzeugUnterlegscheiben für Schneidwerkzeug2S-1654: Unterlegscheibe mit 13,5 mm Innendurchmesser
2S-1654: Unterlegscheibe mit 13,5 mm Innendurchmesser

UNTERLEGSCHEIBE

Marke: Cat

Produktbilder
2S-1654: Unterlegscheibe mit 13,5 mm Innendurchmesser
2S-1654: Unterlegscheibe mit 13,5 mm Innendurchmesser
2S-1654: Unterlegscheibe mit 13,5 mm Innendurchmesser
2S-1654: Unterlegscheibe mit 13,5 mm Innendurchmesser
2S-1654: Unterlegscheibe mit 13,5 mm Innendurchmesser

UNTERLEGSCHEIBE

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 2S-1654

Maßeinheit

USMetrisch
Außendurchmesser (mm): 44,5
Außendurchmesser ('): 1,752
Stärke (mm): 6,0
Stärke ('): 0,236
Passende Schraubengrößen (mm): M12
Passende Schraubengrößen ('): 1/2
Beschichtung: Zinkphosphat + Öl bietet Korrosionsschutz bis zum Zeitpunkt der Montage (bei Außenanwendungen wird eine Lackierung empfohlen). Salzsprühnebelbeständigkeit von 72 Stunden bis Rotrost. Beschichtungsfarbe – dunkelgrau bis schwarz.
Material-: Gehärteter Stahl,Kohlenstoffstahl,Zinklegierung,Niedriglegierter Stahl
Unterlegscheibentyp: UNTERLEGSCHEIBE
Inside Diameter (mm): 13,5
Outside Diameter (in): 1,752
Outside Diameter (mm): 44,5
Inside Diameter (in): 0,531
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 2S-1654

KETTENLADER

963 973 963B 983 977K 977L 983B 943 955K 955L 953

ROHRVERLEGER

572G 571G 561B 561D 561C

INDUSTRIE-RADLADER

IT12B IT14F IT14B IT18

RADDOZER

623E 651E 657E 657B 615 621E 611 621S 613C II 615C 627E 615C II 631E 613C 637E 834B

AUFREISSER

7 4 8 953 951 955 10 943 12G 130G 140G 16G

RADLADER

986H 916 988B 988G 988H 988F G916 926 992C 980K 926E 966D 966E

HOLZLADER

227

HYDRAULIKSTEUERUNG

163 143 183B 153 141 140

WINDE

528 59N 59L 58L 57H 55 59 58

RADSKIDDER

535C 535B 525 515 528 545C 545 528B 525C 525B 530B

PLANIERRAUPE

10C 10SU 7SU 6A 6S 7A 10S 7S 7U 10U 8A 8S 8U 834U 834S 4A

KOMPAKTRADLADER

910F 910E

KETTENDOZER

D7F D6G SR D7G D7H D6D SR D5 D8L D10 D9L D9N D10N D10T D4E D4E SR D6F SR D5B D11T D5E D6E SR D6C D6D D7G2 D6E

MÜLLVERDICHTER

836

BAGGER

235 235B

LKW

785 777B 777 769C 785C 773B 785B

SCHÜRFZUG

657 613C 666 666B 621E

MOTORGRADER

12G 120G 160G 16H NA 14H NA 140G 16G 130G 14G

DOZER

776B 772B 784C 784B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt