StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben2W-3376: 1/2"-13 x 41/50" Sechskant-Stopfbuchsenschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben2W-3376: 1/2"-13 x 41/50" Sechskant-Stopfbuchsenschraube
2W-3376: 1/2"-13 x 41/50" Sechskant-Stopfbuchsenschraube

Cat®-Sechskantschraube, 1/2-13 X 58 mm

Marke: Cat

Produktbilder
2W-3376: 1/2"-13 x 41/50" Sechskant-Stopfbuchsenschraube
2W-3376: 1/2"-13 x 41/50" Sechskant-Stopfbuchsenschraube
2W-3376: 1/2"-13 x 41/50" Sechskant-Stopfbuchsenschraube
2W-3376: 1/2"-13 x 41/50" Sechskant-Stopfbuchsenschraube
2W-3376: 1/2"-13 x 41/50" Sechskant-Stopfbuchsenschraube

Cat®-Sechskantschraube, 1/2-13 X 58 mm

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 2W-3376

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Length (in): 0.819
Bolt Length (mm): 20,8
Antriebsart: Außensechskant
Bolt Type: Hex Head
Länge ('): 5,0
Grip Length (in): 0,188
Grip Length (mm): 4,78
Material-: Stahl,Kohlenstoffstahl
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 2W-3376

WINDE

57H 59

ROHRVERLEGER

589 583R 587R 578

PLANIERRAUPE

8U 9C 9U 9S 8SU 8A

RADDOZER

621 621B

KETTENDOZER

D8R II D9L D9N D8R D8L D8GC D8N D8 GC

AUFREISSER

9 8

BAGGER

375-A 375-A L

LADESCHAUFEL

5080

SCHÜRFZUG

621B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt