Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteMotorKühlsystemWasserpumpen und -KomponentenWasserpumpenkomponenten307-9892: 149,7 mm Innendurchmesser V-Band-Klemme
StartseiteMotorKühlsystemWasserpumpen und -KomponentenWasserpumpenkomponenten307-9892: 149,7 mm Innendurchmesser V-Band-Klemme
307-9892: 149,7 mm Innendurchmesser V-Band-Klemme

Cat® V-Band-Klemme für das Verlängerungsrohr für die Abgasverbrennung minimiert Abgasleckagen und reduziert den Gegendruck für einen optimalen Durchfluss

Marke: Cat

Produktbilder
307-9892: 149,7 mm Innendurchmesser V-Band-Klemme
307-9892: 149,7 mm Innendurchmesser V-Band-Klemme
307-9892: 149,7 mm Innendurchmesser V-Band-Klemme
307-9892: 149,7 mm Innendurchmesser V-Band-Klemme
307-9892: 149,7 mm Innendurchmesser V-Band-Klemme

Cat® V-Band-Klemme für das Verlängerungsrohr für die Abgasverbrennung minimiert Abgasleckagen und reduziert den Gegendruck für einen optimalen Durchfluss

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 307-9892
Klammerbreite (mm): 25,4
Materialbeschreibung: Edelstahl
Messgerätdurchmesser (mm): 149,7
Material: Stainless Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 307-9892

KALTFRÄSE

PM312 PM620 PM622 PM313 PM310

LEISTUNGSMODUL

OEM POWER

WIDE BODY TRUCK

707

LKW-MOTOR

C13 C15

MOTOR

C13B 3516E

RECYCLER-MISCHER

RM400

STRASSENRECYCLER

RM600 RM400

ERDÖLPAKET

TH35-C13T

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt