StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelschneidkantensegmente308-3054: Schneidmessersegment
Startseite
SchneidwerkzeugeSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelschneidkantensegmente
308-3054: Schneidmessersegment
308-3054: Schneidmessersegment

30-mm-Segmentkantenschutz

Marke: Cat

Produktbilder
308-3054: Schneidmessersegment
308-3054: Schneidmessersegment
308-3054: Schneidmessersegment
308-3054: Schneidmessersegment
308-3054: Schneidmessersegment

30-mm-Segmentkantenschutz

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 308-3054
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 308-3054

Maßeinheit

USMetrisch
Länge (mm): 270
Endbreite (mm): 360
Stärke ('): 1,181
Länge ('): 10,6
Stärke (mm): 30
Depth (in): 14,173
Hole Spacing (in): 7,087
Width (in): 10,63
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 270
Position: RH/LH
Spade Angle: 0
Hole Quantity: 2
Edge Type: Continuous
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 360
Hole Spacing (mm): 180
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 308-3054

RADDOZER

966F 966H 966G 972G II 972M XE 960F 962H 972G 966M 970F 972H 966F II 966G II 972M 966M XE

Mehr anzeigen
Zugehörige Teile
3K-9770
3K-9770: MUTTER
Preis prüfen
5P-8823
5P-8823: Senkschraube mit Vierkantansatz
Preis prüfen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.