Startseite308-6928: Stirndeckel Fahrerkabine
Startseite308-6928: Stirndeckel Fahrerkabine
308-6928: Stirndeckel Fahrerkabine

Cat® Operator Cabin Front Cover is used to provide protection and an effective shielding against external elements

Marke: Cat

fallback-image
308-6928: Stirndeckel Fahrerkabine

Cat® Operator Cabin Front Cover is used to provide protection and an effective shielding against external elements

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 308-6928

Maßeinheit

USMetrisch
Gesamtlänge (mm): 1.286,0
Gesamtlänge ('): 50,61
Gesamthöhe (mm): 473,0
Gesamthöhe ('): 18,62
Gewicht (kg): 22,22
Gewicht (lb): 48,99
Material-: Legierter Stahl
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 308-6928

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt