Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteElektrik und ElektronikKlemmenblöcke314-9088: 5,1 mm dicker Schnellklemmklemmenblock
StartseiteElektrik und ElektronikKlemmenblöcke314-9088: 5,1 mm dicker Schnellklemmklemmenblock
314-9088: 5,1 mm dicker Schnellklemmklemmenblock

Der Cat®-Schnellklemmen-Klemmenblock ermöglicht schnelle und sichere elektrische Verbindungen durch Klemmen von Kabeln und sorgt so für eine effiziente und zuverlässige Stromverteilung

Marke: Cat

Produktbilder
314-9088: 5,1 mm dicker Schnellklemmklemmenblock
314-9088: 5,1 mm dicker Schnellklemmklemmenblock
314-9088: 5,1 mm dicker Schnellklemmklemmenblock
314-9088: 5,1 mm dicker Schnellklemmklemmenblock
314-9088: 5,1 mm dicker Schnellklemmklemmenblock

Der Cat®-Schnellklemmen-Klemmenblock ermöglicht schnelle und sichere elektrische Verbindungen durch Klemmen von Kabeln und sorgt so für eine effiziente und zuverlässige Stromverteilung

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 314-9088

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 314-9088

GASMOTOR

G3412 G3516

LEISTUNGSMODUL

3516C XQG400 PM3516 PM3512 C32 PP3516 PMG3516 PM3508

SCHIFFSHILFSMOTOR

3512C 3516C 3512B 3508B 3516B

GENERATOR

SR4 SR4B

ERSTAUSRÜSTERLÖSUNGEN

3412C

ERDÖL-STROMAGGR

C27 3512C C32

ERDÖLMOTOR

3516C 3516B 3512E 3512C C175-16

STROMAGGR MOT

3508 G3508 3512 3516 3516B

INDUSTRIEMOTOR

3512B 3512C 3512

MOTOR - INDUSTRIE

3561B

STROMAGGREGAT

3508 C32 G3516 G3512 G3508 G3516B G3516C G3520C G3512E G3520B 3516 3516C C18 G3520E 3516B 3508B 3512 G3412 3512C 3512B

MOTOR - STROMAGGREGAT

3508B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt