StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe316-9962: Dichtungs-O-Ring mit 209,22 mm Innendurchmesser
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe
316-9962: Dichtungs-O-Ring mit 209,22 mm Innendurchmesser
316-9962: Dichtungs-O-Ring mit 209,22 mm Innendurchmesser

Cat® FKM O-Ring, 8,237 "ID x 8,443" AD

Marke: Cat

Produktbilder
316-9962: Dichtungs-O-Ring mit 209,22 mm Innendurchmesser
316-9962: Dichtungs-O-Ring mit 209,22 mm Innendurchmesser
316-9962: Dichtungs-O-Ring mit 209,22 mm Innendurchmesser
316-9962: Dichtungs-O-Ring mit 209,22 mm Innendurchmesser
316-9962: Dichtungs-O-Ring mit 209,22 mm Innendurchmesser

Cat® FKM O-Ring, 8,237 "ID x 8,443" AD

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
O-Ringe werden für statische Dichtungen und einige dynamische Anwendungen verwendet.

Merkmale:
Cat® O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Ruß (in der Luft befindliche, ungebundene Partikel von alveolengängiger Größe) aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass er Krebs verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Beschreibung:
O-Ringe werden für statische Dichtungen und einige dynamische Anwendungen verwendet.

Merkmale:
Cat® O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Ruß (in der Luft befindliche, ungebundene Partikel von alveolengängiger Größe) aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass er Krebs verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Durchmesser (mm): 2.62
Durchmesser ('): 0.103
Innendurchmesser (mm): 209.22
Innendurchmesser ('): 8.237
Material-: FKM - Fluoroelastomer,FKM (75),FKM
Kompatibel mit: Diester-Schmierstoffen; halogenierten Kohlenwasserstoffe (über 100° C); sehr beständig gegenüber Druckverformung; Flüssigkeiten auf Erdölbasis; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Flüssigsilikonen; einigen Säuren
Material Hardness: 75A
Dash Size: 172
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
MaßeinheitUSMetrisch
Durchmesser (mm): 2.62
Durchmesser ('): 0.103
Innendurchmesser (mm): 209.22
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Transmission-Onhighway
CX35CX31
Petroleum Transmission
CX35-P800CX31-P600
Petroleum Engine
C7
Ejector Truck
740
Wheel Dozer
854K
Off Highway Truck
777G777E777
Landfill Compactor
836K
Compact Wheel Loader
930938
Wheel Loader
938993K930
Hydraulic Shovel
6015B60606015
Track-Type Tractor
D10T2D10
Transmission
CX31
Articulated Truck
745C735C740 GC745725740C740B735
Marine Engine
C32C32B
Truck
777D777G777F
Expanded Mining Products
LD350
Quarry Truck
777E
Mehr anzeigen
Transmission-Onhighway
CX35CX31
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 316-9962
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 316-9962
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 316-9962

Beschreibung:
O-Ringe werden für statische Dichtungen und einige dynamische Anwendungen verwendet.

Merkmale:
Cat® O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Ruß (in der Luft befindliche, ungebundene Partikel von alveolengängiger Größe) aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass er Krebs verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 316-9962

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 2.62
Durchmesser ('): 0.103
Innendurchmesser (mm): 209.22
Innendurchmesser ('): 8.237
Material-: FKM - Fluoroelastomer,FKM (75),FKM
Kompatibel mit: Diester-Schmierstoffen; halogenierten Kohlenwasserstoffe (über 100° C); sehr beständig gegenüber Druckverformung; Flüssigkeiten auf Erdölbasis; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Flüssigsilikonen; einigen Säuren
Material Hardness: 75A
Dash Size: 172
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 316-9962

TRANSMISSION-ONHIGHWAY

CX35 CX31

PETROLEUM TRANSMISSION

CX35-P800 CX31-P600

PETROLEUM ENGINE

C7

EJECTOR TRUCK

740

WHEEL DOZER

854K

OFF HIGHWAY TRUCK

777G 777E 777

LANDFILL COMPACTOR

836K

COMPACT WHEEL LOADER

930 938

WHEEL LOADER

938 993K 930

HYDRAULIC SHOVEL

6015B 6060 6015

TRACK-TYPE TRACTOR

D10T2 D10

TRANSMISSION

CX31

ARTICULATED TRUCK

745C 735C 740 GC 745 725 740C 740B 735

MARINE ENGINE

C32 C32B

TRUCK

777D 777G 777F

EXPANDED MINING PRODUCTS

LD350

QUARRY TRUCK

777E

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.