StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen319-2399: BOLZEN
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen
319-2399: BOLZEN
319-2399: BOLZEN

Linkage Pin

Marke: Cat

Produktbilder
319-2399: BOLZEN
319-2399: BOLZEN
319-2399: BOLZEN
319-2399: BOLZEN
319-2399: BOLZEN

Linkage Pin
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
Teilediagramm für 319-2399
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 319-2399

Maßeinheit

USMetrisch
Length (mm): 213
Length (in): 8,39
Pin Diameter (mm): 50
Pin Diameter (in): 1,97
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Pin Type: STRAIGHT PIN
Material: STEEL,Carbon Steel
Plating: Unplated
Overall Length (mm): 213
Overall Length (in): 8,386
Diameter (mm): 50
Diameter (in): 1,969
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 319-2399

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.