Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteWerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere Werkstattprodukte322-3564: Abzieher für Zylinder-Kolben-Einheit
StartseiteWerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere Werkstattprodukte322-3564: Abzieher für Zylinder-Kolben-Einheit
BeschreibungTechnische Daten

Beschreibung für Ersatzteilnummer 322-3564

The Cylinder Pack Puller is used to efficiently remove and install the cylinder liner, piston, and connecting rod assembly in large engines. The puller’s design includes end blocks that securely lock onto the cylinder liner’s lip, ensuring the piston pack remains attached to the puller during operation. This connection, combined with a center lift pin assembly that threads directly into the piston, prevents accidental dropping of the piston from the liner. The tool features dual lifting eyes, offering flexibility for the piston pack's straight and angled lifting. This design facilitates easier handling and accurate positioning during the removal and installation process.

Attributes:
• End blocks lock onto cylinder liner lip for secure attachment.
• Ensures a secure grip to prevent slippage during operation.
• Ensures accurate removal and installation of piston pack.
• Prevents damage to engine parts during maintenance.

Applications:
The Cylinder Pack Puller is used in large engines to remove and install the cylinder liner, piston, and connecting rod assembly positioned on the engine block, ensuring safe and efficient maintenance.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 322-3564

Maßeinheit

USMetrisch

Weight (lb):

17,95

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt