StartseiteLaufwerkKettenkomponentenBodenplatten330-0580: BODENPLATTE
Startseite330-0580: BODENPLATTE

Alternative Teile vergleichen

Bodenplattenbreite (')

Bolt Hole Diameter (in)

Plate Thickness (in)

Beschreibung

330-0580

Dieses Teil:

37,992

0.914

0.65

Bodenplatte (Normaleinsatz, Einsteg, trapezförmig)

330-0582

Dieses Teil:

37,992

0.914

0.748

Bodenplatte (Schwereinsatz, Einsteg, trapezförmig)

191-0921

Dieses Teil:

37,992

0.914

0.748

Bodenplatte (Schwereinsatz, Einsteg)

1Q-4621

Dieses Teil:

37,992

0.914

0.65

Bodenplatte (Normaleinsatz, Einsteg)

Zugehörige Teile

523-0529: Bodenplatte

Cat® 710 mm langer Stahlkettenschuh im Fahrwerk zur Verbesserung des Grips, der Gewichtsverteilung und der Leistung verwendet wird

317-1031: 660 Grouser Raupenplatte

Bodenplatte (Schwersteinsatz, Einsteg)

329-9271: BODENPLATTE

Bodenplatte (Normaleinsatz, Einsteg, trapezförmig)

329-9269: Bodenplatte

Cat® 610 mm breiter, fettgeschmierter Raupen-Dreifach-Stegschuh für schwere Maschinen, konstruiert mit drei Stegen für verbesserte Traktion und Haltbarkeit

191-9917: BODENPLATTE

Bodenplatte (Normaleinsatz, Einsteg)

329-9273: Bodenplatte

Bodenplatte (Normaleinsatz, Einsteg, trapezförmig)

317-1030: Bodenplatte

Bodenplatte (Schwersteinsatz, Einsteg)

330-0583: BODENPLATTE

Bodenplatte (Normaleinsatz, Einsteg, trapezförmig, abgeschrägt)

9P-2665: Bodenplatte

Bodenplatte (Normaleinsatz, Einsteg)

329-9818: Bodenplatte

Cat®-Bodenplatte für Kette

329-9272: Stegbodenplatte, 610 mm

Bodenplatte (Normaleinsatz, Einsteg, trapezförmig)

329-9270: Bodenplatte

Cat® Kettenschuh für das Fahrwerk bietet die Kontaktfläche und die Traktion für das Kettensystem, verbessert die Traktion und minimiert den Verschleiß

326-1127: Bodenplatte

Bodenplatte (Normaleinsatz, Einsteg)

523-0528: Bodenplatte

Cat® 170 mm langer Laufschuh für die Laufkette

7G-6448: Bodenplatte

Bodenplatte (Normaleinsatz, Einsteg)

8E-9399: BODENPLATTE

Bodenplatte (Normaleinsatz, Einsteg, abgeschrägt)

7T-2392: Bodenplatte

Bodenplatte (Schwereinsatz, Einsteg)

7G-6454: Bodenplatte

Bodenplatte (Normaleinsatz, Einsteg)

7T-2394: Bodenplatte

Bodenplatte (Schwereinsatz, Einsteg)

7T-2390: Bodenplatte

Bodenplatte (Schwereinsatz, Einsteg)

9P-2661: Bodenplatte

Bodenplatte (Normaleinsatz, Einsteg)

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt