StartseiteSchläuche und LeitungenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenLeitungen330-4688: Schaufel-Neigezylinder-Rohrleitung
StartseiteSchläuche und LeitungenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenLeitungen330-4688: Schaufel-Neigezylinder-Rohrleitung
330-4688: Schaufel-Neigezylinder-Rohrleitung

Cat® 9mm Inner Diameter Bucket Tilt Cylinder Lines Tube Assembly with O Ring Face Seal Nut, and Sleeve to Channel the Hydraulic Fluid to the Cylinder

Marke: Cat

Produktbilder
330-4688: Schaufel-Neigezylinder-Rohrleitung
330-4688: Schaufel-Neigezylinder-Rohrleitung
330-4688: Schaufel-Neigezylinder-Rohrleitung
330-4688: Schaufel-Neigezylinder-Rohrleitung
330-4688: Schaufel-Neigezylinder-Rohrleitung

Cat® 9mm Inner Diameter Bucket Tilt Cylinder Lines Tube Assembly with O Ring Face Seal Nut, and Sleeve to Channel the Hydraulic Fluid to the Cylinder

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 330-4688

Maßeinheit

USMetrisch
Outer Diameter (mm): 12,0
Outer Diameter (in): 0,47
Approximate Overall Length (mm): 533,0
Material: STEEL,Alloy Zinc
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 330-4688

MOBILBAGGER

M322F M322D M322C M320F M318D M322D MH M318C M318C MH M318D MH

BAGGER

M318 M320

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt