Caterpillar

Ausrüstung auswählen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung auswählen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung auswählen

StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchläuche mit fester Länge335-3431: Wasserschlauch mit 60 mm Innendurchmesser
Startseite
Schläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchläuche mit fester Länge
335-3431: Wasserschlauch mit 60 mm Innendurchmesser
335-3431: Wasserschlauch mit 60 mm Innendurchmesser

Cat® 60mm Inner Diameter Water Line Hose is used to transport water from a water to a desired location

Marke: Cat

Produktbilder
335-3431: Wasserschlauch mit 60 mm Innendurchmesser
335-3431: Wasserschlauch mit 60 mm Innendurchmesser
335-3431: Wasserschlauch mit 60 mm Innendurchmesser
335-3431: Wasserschlauch mit 60 mm Innendurchmesser
335-3431: Wasserschlauch mit 60 mm Innendurchmesser

Cat® 60mm Inner Diameter Water Line Hose is used to transport water from a water to a desired location

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Passt dies?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Ausrüstung hinzufügen
Kompatibel mit Ihrer Maschine?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 335-3431
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 335-3431

Maßeinheit

USMetrisch
Material: SYNTHETIC RUBBER,Coolant Hose Hose
Inside Diameter (mm): 60,0
Working Pressure (kPa): 137,9
Working Pressure (psi): 20,0
Operating Temperature: -40°C TO 125°C
Application: ENGINE COOLING SYSTEM - RADIATOR
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 335-3431

KETTENDOZER

D7E LGP D7E

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt