StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze336-7342: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze336-7342: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
336-7342: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
336-7342: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
336-7342: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
336-7342: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
336-7342: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

8F-9960: 380,36 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
8F-9960: 380,36 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-RingAnzahl: 3
312-4253: 342,80 mm Stangendurchmesser U-Cup-Dichtung
312-4253: 342,80 mm Stangendurchmesser U-Cup-DichtungAnzahl: 2
9X-3563: 342,9 mm Innendurchmesser Stangenführungsring
9X-3563: 342,9 mm Innendurchmesser StangenführungsringAnzahl: 1
9X-7439: 342,9 mm Innendurchmesser Verschleißring
9X-7439: 342,9 mm Innendurchmesser VerschleißringAnzahl: 1
8H-0273: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser von 151,76 mm
8H-0273: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser von 151,76 mmAnzahl: 1
9X-4615: 396,12 mm Innendurchmesser Gummi Stützdichtung
9X-4615: 396,12 mm Innendurchmesser Gummi StützdichtungAnzahl: 5
9X-3564: Kunststoffring mit 409,60 mm Außendurchmesser
9X-3564: Kunststoffring mit 409,60 mm AußendurchmesserAnzahl: 1
9X-7350: 342,90 mm Lippendichtung mit Stangendurchmesser
9X-7350: 342,90 mm Lippendichtung mit StangendurchmesserAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 8 von 8
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 336-7342

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 336-7342

MULDENKIPPER

793 793D 793F

LKW

793D 793B 793C 793F AC 793F 793F CMD 793F OEM 793F XQ

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt