Beschreibung:
Ein Lagerzapfenlager, auch bekannt als Zapfenlager, ist ein Lagertyp, der in verschiedenen mechanischen Systemen verwendet wird, um Drehbewegungen zwischen zwei Komponenten zu unterstützen und zu ermöglichen. Es besteht aus einem stationären Teil, dem sogenannten Zapfen, und einem rotierenden Teil, bei dem es sich in der Regel um eine Welle oder Achse handelt. Der Drehzapfen ist ein zylindrischer Vorsprung oder eine Verlängerung, die aus einer stationären Komponente, wie z. B. einem Gehäuse oder Rahmen, herausragt. Es bietet einen stabilen Befestigungspunkt für die Lagerbaugruppe und hilft, die Last oder Kräfte zu verteilen, die auf das System wirken. Die rotierende Komponente, bei der es sich in der Regel um eine Welle oder Achse handelt, wird vom Zapfenlager getragen. Das Lager selbst ist in der Regel eine Art Wälzlager, z. B. ein Kugellager oder ein Rollenlager.
Eigenschaften:
• Entwickelt, um die Reibung zu reduzieren und eine reibungslose Drehung zwischen dem stationären Drehzapfen und der rotierenden Welle zu ermöglichen.
• Bietet einen stabilen Befestigungspunkt für die Lagerbaugruppe und hilft, die Last oder Kräfte zu verteilen, die auf das System einwirken.
• Die richtige Schmierung und Wartung sind entscheidend für den reibungslosen Betrieb und die Langlebigkeit von Lagerzapfen.
Anwendungen:
Ein Lagerzapfen wird in Aufreißern verwendet, um Drehbewegungen zu ermöglichen, und wird hauptsächlich in Cat-Motorgradern 120M, 12M, 140, 140M, 140M, 14L, 150, 160, 160M und 16M verwendet.