StartseiteSchneidwerkzeugePolterschild Schneidmesser und EckmesserPolterschild Schneidmesser342-8851: 1113,40 mm Gesamtlänge Schneide
Startseite
SchneidwerkzeugePolterschild Schneidmesser und EckmesserPolterschild Schneidmesser
342-8851: 1113,40 mm Gesamtlänge Schneide
342-8851: 1113,40 mm Gesamtlänge Schneide

Schneidmesser (19 mm)

Marke: Cat

Produktbilder
342-8851: 1113,40 mm Gesamtlänge Schneide
342-8851: 1113,40 mm Gesamtlänge Schneide
342-8851: 1113,40 mm Gesamtlänge Schneide
342-8851: 1113,40 mm Gesamtlänge Schneide
342-8851: 1113,40 mm Gesamtlänge Schneide

Schneidmesser (19 mm)

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Häufig zusammen gekauft
342-8851342-8851
8E-93798E-9379
8E-93788E-9378
Alle Teile anzeigen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 342-8851
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 342-8851

Maßeinheit

USMetrisch
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 19
Overall Length (mm): 1.113,4
End 2 Hole Offset (mm): 99,5
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 43,835
End 2 Hole Offset (in): 3,917
Width (mm): 203,2
End 1 Hole Offset (in): 3,917
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 7
End 1 Hole Offset (mm): 99,5
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 342-8851

KETTENDOZER

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D4 D6K D6K XL

Mehr anzeigen
Zugehörige Teile
5J-4773
5J-4773: SCHRAUBE
Preis prüfen
5P-8248
5P-8248: 3,5 mm dicke harte Passscheibe
Preis prüfen
2J-3506
2J-3506: 0,750" Sechskantmutter
Preis prüfen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.