StartseiteMotorMotorkomponentenMotorträger und -StützenIsolierlager und Komponenten343-4835: Lagerbaugruppe
Startseite
MotorMotorkomponentenMotorträger und -StützenIsolierlager und Komponenten
343-4835: Lagerbaugruppe
343-4835: Lagerbaugruppe

Cat®-Lagerbaugruppe (elastisch)

Marke: Cat

Produktbilder
343-4835: Lagerbaugruppe
343-4835: Lagerbaugruppe

Cat®-Lagerbaugruppe (elastisch)
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
Teilediagramm für 343-4835
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 343-4835

Maßeinheit

USMetrisch
Materialbeschreibung: Stahl
Gesamtlänge (mm): 279,91
Gesamtbreite (mm): 279,91
Gesamthöhe (mm): 47,75
Gesamtlänge ('): 11,02
Gesamtbreite ('): 11,02
Gesamthöhe ('): 1,88
Breite (mm): 294,64
Länge (mm): 307,34
Höhe (mm): 76,2
Länge ('): 12,1
Höhe ('): 3
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Carbon Steel,Gray (Flake) Iron
Mehr anzeigen

Zeit für eine Wartung?

Mit uns kein Problem.

Wir haben Wartungskomplettsätze für unterschiedliche Ausrüstungstypen und Intervalle (250, 500 und 1000 Betriebsstunden) im Angebot.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 343-4835

ROHRVERLEGER

PL83 PL87 583T 587T

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

3508B

RADDOZER

824G II 824G 824C 980G II 980C 980F 980G 980F II

KETTENDOZER

D9T D8R II D9N D9 D8 D8T D8R D8L D8GC D8N D8 GC

EXPANDED MINING-PRODUKTE

R2900G R3000H R2900

MOTOR – INDUSTRIE

C15 3406E

PRODUKTE FÜR DIE ERDÖLFÖRDERUNG

C15

MOTORGRADER

24

BODENVERDICHTER

825G 825C 826C 826G 826G II

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.