StartseiteAnbaugeräteSchaufeln – Kleine Radlader345-2766: 5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Base Edge
Startseite
AnbaugeräteSchaufeln – Kleine Radlader
345-2766: 5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Base Edge
345-2766: 5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Base Edge

Used for loading light, loosely-packed materials.

Marke: Cat

Produktbilder
345-2766: 5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Base Edge
345-2766: 5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Base Edge
345-2766: 5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Base Edge
345-2766: 5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Base Edge
345-2766: 5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Base Edge
345-2766: 5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Base Edge
345-2766: 5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Base Edge
345-2766: 5.0 m3 (6.5 yd3), Pin On, Base Edge

Used for loading light, loosely-packed materials.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Beschreibung
Beschreibung

Cat® Loader Light Material Buckets are specially designed for maximum efficiency and increased capacity when loading light, loosely-packed materials.

Cat® Loader Light Material Buckets are specially designed for maximum efficiency and increased capacity when loading light, loosely-packed materials.

Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Width: 2727 mm
Width: 107.4 in
Height: 65.4 in
Height: 1662 mm
Weight: 3042.4 lb
Weight: 1380 kg
Length: 1663 mm
Length: 65.5 in
Capacity: 5 m³
Capacity: 6.5 yd³
Base Edge Thickness: 1 in
Base Edge Thickness: 25 mm
Interface Type: Pin On
MaßeinheitUSMetrisch
Width: 2727 mm
Width: 107.4 in
Height: 65.4 in
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Raddozer
930926924K926M930K924930M
Radlader
930926
Mehr anzeigen
Raddozer
930926924K926M930K924930M
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Parts Diagrams
No EquipmentGeben Sie eine Ausrüstungsseriennummer ein, oder wählen Sie die Ausrüstung aus einer zuvor hinzugefügten Liste aus, um Teilediagramme anzuzeigen.
Ausrüstung auswählen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.