Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchläuche mit fester Länge352-4536: Auspuff-Kühlerschlauch
StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchläuche mit fester Länge352-4536: Auspuff-Kühlerschlauch
352-4536: Auspuff-Kühlerschlauch

Cat® Radiator Hose (Cooling Group)

Marke: Cat

Produktbilder
352-4536: Auspuff-Kühlerschlauch
352-4536: Auspuff-Kühlerschlauch
352-4536: Auspuff-Kühlerschlauch
352-4536: Auspuff-Kühlerschlauch
352-4536: Auspuff-Kühlerschlauch

Cat® Radiator Hose (Cooling Group)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 352-4536

Maßeinheit

USMetrisch
Length (mm): 273,9
Inside Diameter (mm): 54,0
Length (in): 10,78
Width (mm): 81,6
Working Pressure (kPa): 158,58
Width (in): 3,21
Working Pressure (psi): 23,0
Height (mm): 289,5
Operating Temperature: -40°C TO 125°C
Height (in): 11,4
Application: ENGINE COOLING SYSTEM - RADIATOR
Hose Size, ID Min. (mm): 54,0
Hose Size, ID Min. (in): 2,13
Side Wall Thickness (mm): 6,0
Side Wall Thickness (in): 0,24
Material: SYNTHETIC RUBBER,EPDM,Coolant Hose Hose
Approx. Weight (kg): 0,6
Approx. Weight (lb): 1,33
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 352-4536

BAGGERLADER

432F2 428F 416F 420F2 430F2 422F 422F2 432F 416F2 420F 428F2 430F

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt