Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteHydraulikHydrauliktanks, Behälter und andere TankkomponentenHydrauliktanks und -Behälter355-2924: ENTLÜFTUNG SCHNELLEINF.
StartseiteHydraulikHydrauliktanks, Behälter und andere TankkomponentenHydrauliktanks und -Behälter355-2924: ENTLÜFTUNG SCHNELLEINF.
355-2924: ENTLÜFTUNG SCHNELLEINF.

Fast Fill Tank Vent (150 GPM)(4 Spacers)

Marke: Cat

Produktbilder
355-2924: ENTLÜFTUNG SCHNELLEINF.
355-2924: ENTLÜFTUNG SCHNELLEINF.
355-2924: ENTLÜFTUNG SCHNELLEINF.
355-2924: ENTLÜFTUNG SCHNELLEINF.
355-2924: ENTLÜFTUNG SCHNELLEINF.

Fast Fill Tank Vent (150 GPM)(4 Spacers)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 355-2924

Maßeinheit

USMetrisch
Material: Acetal Plastic
Length (mm): 385,0
Flange Diameter (mm): 140,0
Hole Size (mm): 11 (6X)
Length (in): 15,16
Flange Diameter (in): 5,51
Hole Size (in): 0.43 (6X)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 355-2924

MULDENKIPPER

789 785 789G 785D 789D

KETTENDOZER

D5

LKW

785 793F CMD 785G 793D 797F 793F 789D 785C 785D 793F OEM

VIBRATIONSVERDICHTER

CS-74B CS-76B CS-78B CP-74B

INDUSTRIEMOTOR

C4.4

ROLLSCHNEIDER

RC20

BODENVERDICHTER

CS74B CS78B CS76B CP74B CP16 CS16 CS17 CS19

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt