StartseiteHydraulikHydraulikpumpen, Motoren und KomponentenHydraulikpumpen358-5013: Kolbenmotor mit 45,5 mm Wellendurchmesser
StartseiteHydraulikHydraulikpumpen, Motoren und KomponentenHydraulikpumpen358-5013: Kolbenmotor mit 45,5 mm Wellendurchmesser
358-5013: Kolbenmotor mit 45,5 mm Wellendurchmesser

Cat® Kolbenmotor mit 45,5 mm Wellendurchmesser für hydrostatische Motoren in einem Antriebsstrang

Marke: Cat

Produktbilder
358-5013: Kolbenmotor mit 45,5 mm Wellendurchmesser
358-5013: Kolbenmotor mit 45,5 mm Wellendurchmesser
358-5013: Kolbenmotor mit 45,5 mm Wellendurchmesser
358-5013: Kolbenmotor mit 45,5 mm Wellendurchmesser
358-5013: Kolbenmotor mit 45,5 mm Wellendurchmesser

Cat® Kolbenmotor mit 45,5 mm Wellendurchmesser für hydrostatische Motoren in einem Antriebsstrang

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 358-5013

Maßeinheit

USMetrisch
Gesamtdurchmesser (mm): 232,0
Gesamtlänge (mm): 327,0
Gesamtbreite ('): 9,1
Gesamtlänge ('): 12,9
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 358-5013

KOMPAKTLADER

242D3 232D3 226D 226D3 236D3 236D 242D 232D

Mehr anzeigen
Alternative Teile vergleichen
Gesamtbreite (')
Gesamtlänge (')
Beschreibung
358-5013
Dieses Teil:
358-5013: Kolbenmotor mit 45,5 mm Wellendurchmesser

9,1

12,9

Cat® Kolbenmotor mit 45,5 mm Wellendurchmesser für hydrostatische Motoren in einem Antriebsstrang

11R-1994
Dieses Teil:
11R-1994: Cat® Reman New with Core (NWC) Piston Motor

Cat Reman Piston Motor (NWC)

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt