Beschreibung:
Der Schaufelzylinderkolben ist eine kritische Komponente, die in Hydrauliksystemen von schweren Maschinen zu finden ist, wie z. B. Baggern, die einen Stiel oder Auslegerarm für verschiedene Vorgänge verwenden. Der Schaufelzylinder besteht aus einem Zylindermantel und einer Kolbenbaugruppe. Der Zylindermantel ist ein zylindrisches Rohr, das den Kolben umschließt und die Hydraulikflüssigkeit im Inneren abdichtet. Wenn Hydraulikflüssigkeit zu einer Seite des Löffelzylinders geleitet wird, erzeugt sie Druck, der den Kolben in Bewegung setzt. Die Kolbenstange fährt je nach Strömungsrichtung aus oder ein und steuert die Bewegung der Schaufel oder des Anbaugeräts.
Eigenschaften:
• Entwickelt, um Temperaturen standzuhalten, ohne ihre strukturelle Integrität oder Leistung zu beeinträchtigen.
• Entwickelt, um die spezifischen Lasten und Kräfte zu bewältigen, die bei der Bewegung von Stiel oder Ausleger auftreten.
Anwendung:
Der Schaufelzylinderkolben wandelt hydraulische Leistung in lineare Bewegung um, ermöglicht das Ausfahren und Einfahren des Stiels oder Auslegers und ermöglicht eine vielseitige und präzise Steuerung der angeschlossenen Schaufel oder Anbaugeräte und wird hauptsächlich in Cat 322C, 324D, 324E, 325C, 325D, 328D, 329D, 330, 330B, 330C, 330D, 336, 336D, 336E, 336F, 340, 340D, Bagger 340F, 345B, 345C, 345D, 349, 349D, 349E, 349F, 352, 352F, 355, 385C, 568 und MH3050, Umschlagmaschinen 330D und MH3260, Radlader 834, Raddozer 834, 834G, 834H und 834K, Arbeitsgeräte TL5 38, TL5 40 und TL5 50.