Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteFahrerkabineFahrerkabinen-KlimaanlagenAndere Fahrerkabinen-Klimaanlagenkomponenten359-1575: Kabinenheizung und Klimakern
StartseiteFahrerkabineFahrerkabinen-KlimaanlagenAndere Fahrerkabinen-Klimaanlagenkomponenten359-1575: Kabinenheizung und Klimakern
359-1575: Kabinenheizung und Klimakern

Cat® Klimaautomatikschlangenkern für Fahrerkabinenheizungen und Klimaanlagen

Marke: Cat

Produktbilder
359-1575: Kabinenheizung und Klimakern
359-1575: Kabinenheizung und Klimakern

Cat® Klimaautomatikschlangenkern für Fahrerkabinenheizungen und Klimaanlagen

Marke: Cat

DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 359-1575

Maßeinheit

USMetrisch
Gesamtbreite (mm): 208,3
Gesamtlänge (mm): 457,2
Gesamthöhe ('): 6,1
Gesamtlänge ('): 18,0
Gesamthöhe (mm): 154,9
Gesamtbreite ('): 8,2
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 359-1575

KOMPAKTLADER

242D3 246D3 226D3 289D3 246D 236D 262D3 232D3 236D3 279D3 242D 262D 272D 272D XHP 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

DELTALADER

257D3 297D XHP 257D 277D 297D 287D 297D2 297D2 XHP

KOMPAKTKETTENLADER

259D 299D 289D 279D 289D3 259D3 299D3 XE 279D3 299D3 299D2 299D XHP 299D2 XHP

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt