Startseite366-3039: VERKABELUNG GP-CHASSIS
Startseite366-3039: VERKABELUNG GP-CHASSIS
366-3039: VERKABELUNG GP-CHASSIS

Marke: Cat

fallback-image
366-3039: VERKABELUNG GP-CHASSIS

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Enthaltene Artikel

Keine Ergebnisse verfügbar

365-7226: BAUGR. KABELSTRANG
365-7226: BAUGR. KABELSTRANGAnzahl: 1
4P-7582: 25,00 mm Klemmbreite Leiterclip
4P-7582: 25,00 mm Klemmbreite LeiterclipAnzahl: 2
130-5300: 35 mm breite Kabelklemme
130-5300: 35 mm breite KabelklemmeAnzahl: 1
4P-7581: 2,3 mm dicker Leiterclip
4P-7581: 2,3 mm dicker LeiterclipAnzahl: 7
7K-1181: 387,00 mm langer Kabelbinder
7K-1181: 387,00 mm langer KabelbinderAnzahl: 23
256-0466: SECHSKANTMUTTER (SST)
256-0466: SECHSKANTMUTTER (SST)Anzahl: 8
2M-3433: Tülle mit Doppelflansch, Innendurchmesser 12,7 mm
2M-3433: Tülle mit Doppelflansch, Innendurchmesser 12,7 mmAnzahl: 2
352-3968: Vinylbeschichtete 5-Schlitz-Clip-Leiter
352-3968: Vinylbeschichtete 5-Schlitz-Clip-LeiterAnzahl: 1
3S-2093: 202mm langer Kabelbinder
3S-2093: 202mm langer KabelbinderAnzahl: 7
8T-4186: M10-1,5 x 40mm Sechskantschraube
8T-4186: M10-1,5 x 40mm SechskantschraubeAnzahl: 8
7X-7729: 3 mm dicke Hartwaschanlage
7X-7729: 3 mm dicke HartwaschanlageAnzahl: 16
5P-9297: 9,52 mm Innendurchmesser Schlaufenclip
5P-9297: 9,52 mm Innendurchmesser SchlaufenclipAnzahl: 2
Anzeige von 1 bis 12 von 12
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 366-3039

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 366-3039

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 366-3039

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt