StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager366-5126: Untere Buchse mit 229,7 mm Außendurchmesser
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager
366-5126: Untere Buchse mit 229,7 mm Außendurchmesser
366-5126: Untere Buchse mit 229,7 mm Außendurchmesser

Cat® 229,7 mm Außendurchmesser 240 mm lange untere Buchse für Hammer und Druckspeicher im Hydrauliksystem

Marke: Cat

Produktbilder
366-5126: Untere Buchse mit 229,7 mm Außendurchmesser
366-5126: Untere Buchse mit 229,7 mm Außendurchmesser
366-5126: Untere Buchse mit 229,7 mm Außendurchmesser
366-5126: Untere Buchse mit 229,7 mm Außendurchmesser
366-5126: Untere Buchse mit 229,7 mm Außendurchmesser

Cat® 229,7 mm Außendurchmesser 240 mm lange untere Buchse für Hammer und Druckspeicher im Hydrauliksystem

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 366-5126
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 366-5126

Maßeinheit

USMetrisch
Typ: Gerades Gleitlager
Material-: Stahl
Innendurchmesser (mm): 161
Außendurchmesser (mm): 230
Gesamtlänge (mm): 240
Innendurchmesser ('): 6,32
Außendurchmesser ('): 9,04
Gesamtlänge ('): 9,45
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 366-5126

ARBEITSGERÄT

H115E H160E S H110E H140E H130E H120E H115E S H110E S H180E H130E S H160E H115S H130S H120S H110S H180E S H160S H140S H140E S H120E S H180S D6XE

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.