Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeHandwerkzeugeAndere Handwerkzeuge372-7975: Abzieher für Einspritzdüsenbuchse
StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeHandwerkzeugeAndere Handwerkzeuge372-7975: Abzieher für Einspritzdüsenbuchse
BeschreibungTechnische Daten

Beschreibung für Ersatzteilnummer 372-7975

The Unit Injector Sleeve Puller is a necessary tool in the equipment's maintenance, crafted to extract unit injector sleeves without causing damage. It comprises a slide hammer assembly featuring a nose piece tool, screw, O-ring seal, body puller, driver, and bolt. The tool operates by attaching the nose piece to the sleeve, securing it with the screw and O-ring for a firm grip, and using the slide hammer action to extract the sleeve from its seated position. This process ensures that the delicate sleeve removal is performed smoothly, preventing any harm to the engine components.

Attributes:
• Facilitates easy removal of unit injector sleeves.
• Safeguards against sleeve distortion or damage.
• Equipped with internal threads to ensure smooth pulling action.

Applications:
The Unit Injector Sleeve Puller is used for extracting unit injector sleeves from the equipment engines, ensuring efficient maintenance and repair operations.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 372-7975

Maßeinheit

USMetrisch

Overall Length (in):

7,283

Outer Diameter (in):

1,378

Weight (lb):

2,648

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt