Startseite372-8567: UNTERLEGSCHEIBE
Startseite372-8567: UNTERLEGSCHEIBE
372-8567: UNTERLEGSCHEIBE

Marke: Cat

fallback-image
372-8567: UNTERLEGSCHEIBE

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 372-8567
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 372-8567

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Zinklegierung,Kohlenstoffstahl,Niedriglegierter Stahl
Outside Diameter (in): 1,5
Outside Diameter (mm): 38,1
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 10,3
Thickness (mm): 2,7
Coating: Zinc
Thickness (in): 0,106
Inside Diameter (in): 0,406
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 372-8567

LKW

CT680 CT681 CT660

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.