StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenAdapter und Komponenten373-2008: Schwenkbarer Beschlag
Startseite
Schläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenAdapter und Komponenten
373-2008: Schwenkbarer Beschlag
373-2008: Schwenkbarer Beschlag

Cat® 3/4-16 UNF-Überwurfmutter

Marke: Cat

Produktbilder
373-2008: Schwenkbarer Beschlag
373-2008: Schwenkbarer Beschlag
373-2008: Schwenkbarer Beschlag
373-2008: Schwenkbarer Beschlag
373-2008: Schwenkbarer Beschlag

Cat® 3/4-16 UNF-Überwurfmutter

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 373-2008
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 373-2008

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser ('): 0,087
Durchmesser (mm): 2,21
Material-: Stahl
Gesamthöhe (mm): 49,1
Gesamtlänge ('): 3,97
Gesamtlänge (mm): 100,9
Gesamtbreite (mm): 31,7
Stärke ('): 1,42
Gewinde: 3/4 – 16 UNF
Inside Diameter (mm): 16,36
Material Hardness: 90A
Dash Size: 908
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Cross Section Diameter (in): 0.087
Inside Diameter (in): 0,644
Cross Section Diameter (mm): 2.21
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 373-2008

ASPHALTFERTIGER

AP-500E AP-655C AP655F AP500F AP-655D BG600D BG555E BG1055E BG-2255C AP-1000E AP-1000F AP655F L AP-555E AP600F AP555F AP-600D BG655D BG500E BG1000E AP-1055F AP-1055E 8-16B 10-20WB AS2302 AS2301 10-20B AS2251

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.